TIDA-00587

TIDA-00587

Designdateien

Überblick

The TIDA-00587 reference design is a charger that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq24250 charger IC. You can charger your battery and using the on board electronic load you can discharge your battery. This will allow you to do cycle testing to measure your batteries performance and capabilities when charging with the bq24250 charger.

Merkmale
  • Booster pack charger designed to fit Launchpad development boards
  • On board 1A electronic load
  • Two board mux to allow stacking two charger booster pack boards
  • Voltage ADC, Current ADC and Temperature ADC for monitoring the battery pack
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAA1.PDF (1949 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFW5.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFW6.ZIP (1859 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAM0.ZIP (414 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFW4.PDF (202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A44159 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,4 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ24250 — I2C-geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 2 A, I2C mit 1uA im SYSOFF-Modus und TS-Deaktivierungs

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8560 — Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 1 Kanal, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit Re

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA334 — Einzelner CMOS-Operationsverstärker mit 0,05uV/C max. und Abschaltfunktion

Datenblatt: PDF
Serienspannungsreferenzen

REF3225 — 2.5-V 4-ppm/°C, 100-µA 6-pin SOT-23 Serie (Bandlücke)-Spannungsreferenz
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
* Designleitfaden Charger Booster Pack Design Guide 07.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos