TIDA-00588

TIDA-00588

Designdateien

Überblick

The TIDA-00588 reference design is a BoosterPack that harvests energy from a wide variety of current sources or from the onboard solar cells to power any low-power TI LaunchPad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

There are three storage methods on this board: 1)A 47mF super capacitor, 2) a LIR2032 coin cell, and 3) an external battery connector. You can use the onboard solar cells or add your own AC or DC current source.

Merkmale
  • Energy harvesting BoosterPack designed for any low power LaunchPad
  • Super capacitor or coin cell storage to 50mA
  • Onboard solar cells or external current source
  • 3.3V DC from the BQ25570 to power the LaunchPad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAA0.PDF (1108 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFW2.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFW3.ZIP (1436 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAL9.ZIP (463 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFW1.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25570 — Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61220 — 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Energy Harvester Booster Pack Design Guide 07.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos