TIDA-00590

TIDA-00590

Designdateien

Überblick

Higher capacity 1S batteries in the latest smartphones and tablets need higher charge currents to charge faster.  With 12-V power sources, two 5-A battery charger ICs connected in cascode, parallel configuration can provide more than 5-A charging current.  In addition, the heat from the charger's power losses are distributed across your PCB.

Merkmale
  • Fast charge a smartphone on PCB with low thermal budget
  • Charge currents > 5 A from 12-V supply
  • This circuit design is tested and uses the EVM GUI and getting started guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRG95.PDF (189 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG96.ZIP (1384 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAP6.ZIP (558 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCAP7.ZIP (20 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRG94.PDF (720 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25890 — I2C, 1-Zellen, 5 A, Abwärts-Batterielader mit Maxcharge™-Technologie für hohen Eingang mit D+/D-

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25892 — I2C-Einzel-Zellen-5 A-Abwärts-Batterielader mit NVDC-Leistungszweig und PSEL

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221 — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 10.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos