TIDA-00591

TIDA-00591

Designdateien

Überblick

The bq24298 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smart phone and tablet applications. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase.

Merkmale
  • Support up to 3A charging current
  • Highly integrated solution with the highest efficiency
  • Support Shipping Mode and System Reset
  • I2C Forced BATFET Off with Delay (9 s Typ)
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA60.PDF (1332 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFJ6.PDF (250 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFJ2.PDF (87 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFJ8.ZIP (184 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAH4.ZIP (444 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFJ7.PDF (2166 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFJ5.PDF (617 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24298 — I2C-gesteuertes 3-A-USB-Ladegerät für Einzelzellen mit NCDC-Leistungszweig und einstellbarer Spannun
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
* Prüfbericht TIDA-00591 Test Results 19.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos