TIDA-00598

TIDA-00598

Designdateien

Überblick

The TIDA-00598 features a low noise and size optimized power management solution which regulates 5V to 3.3V and 1.8V required to operate the CC256X Bluetooth controller.  These regulated voltage rails can also be used to power other components in the system as microcontroller, level shifters and sensors.

Merkmale
  • Quiet power supply
    • Low Noise: >10 µVRMS@ BW = 10 Hz to 100 kHz
    • High PSRR: >75dB @ f = 1 kHz
  • Small footprint ICs with few decoupling capacitors
  • Low noise output voltage supply: 3.3V and 1.8V
  • Operating temperature range: -40°C to 85°C
  • Input voltae supply range: 3.7 V to 5.5 V
  • Cost optimized linear regulators
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA72.PDF (1626 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH46.PDF (188 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAY6.ZIP (603 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH45.PDF (161 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC2560 — Bluetooth® 4.0 mit erweiterter Datenrate (EDR)

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC2564 — Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT
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
* Designleitfaden Low Noise and Factor Power Management Design Guide 23.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos