TIDA-00606

TIDA-00606

Designdateien

Überblick

Dieses TPS65218-basierte Referenzdesign ist eine kompakte, integrierte Stromversorgungslösung für das Altera® Cyclone® V (E, GX, GT) SoC (aus der Cyclone®-Produktfamilie). Dieses Design zeigt den TPS65218 als All-in-One-IC zur Versorgung der zur Stromversorgung des Cyclone® V E, GX GT SoC benötigten Schienen.& Die gesamte für TPS65218 benötigte Platinenfläche, einschließlich passiver Komponenten, zur Versorgung der fünf Stromschienen des Cyclone® V beträgt nur 1,594 Quadratzoll. Der TPS65218 kann wahlweise DDR3L- oder DDR3-Speicher unterstützen. Dieser Power-Management-IC kann mit einer einzelnen 5 V-Stromversorgung oder einer einzelnen Li-Ion-Batterie betrieben werden. Dieses Design wurde für industrielle Anwendungen (-40 °C bis 105 °C) getestet und verifiziert.

Merkmale
  • Bietet 4 hocheffiziente, einstellbare DC/DC-Wandler mit integrierten FETs zur Stromversorgung des Altera Cyclone V
  • Zusätzliche 400 mA LDOs zur Stromversorgung von Peripherieschienen oder anderen E/A-Schienen am FPGA und 3 integrierte Lastschalter
  • Integrierter Spannungsüberwacher mit Über-/Unterspannungsüberwachung
  • Qualifiziert für industrielle Anwendungen (-40 °C bis 105 °C)
  • Dieses Design enthält einen Testbericht, einen EVM-Leitfaden und Designdateien zur Beschleunigung des Evaluierungsprozesses
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAF2A.PDF (1295 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGE3.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGE4.ZIP (763 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAR2.ZIP (4165 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGE2.PDF (595 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521815Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65218D0Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00606 Test Results (Rev. A) 27.07.2018
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos