TIDA-00607

TIDA-00607

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine kompakte, integrierte Stromversorgungslösung für das Altera® MAX® 10 SoC (aus der MAX®-Serienproduktfamilie). Das Design demonstriert die Bereitstellung aller Rails zur Stromversorgung des MAX® 10 SoC mit dem TPS65218 als einzigem Komplett-IC. Altera bietet eine Lösung mit einzelner und doppelter Stromversorgung für den MAX 10. Dieses Design ist für die Doppelversorgung MAX 10 bestimmt. Die gesamte Platinenfläche, einschließlich passiver Komponenten, beträgt nur 1,594 Zoll2, um die Stromschienen an den MAX® 10 zu versorgen. Der TPS65218 kann wahlweise DDR3L- oder DDR3-Speicher unterstützen. Außerdem sind 3 Lastschalter integriert, die externe Peripheriebausteine des Systems ermöglichen und den Stromverbrauch ausgleichen. Dieses Design kann mit einer einzelnen 5 V-Stromversorgung oder mit einer einzelnen Li-Ion-Batterie betrieben werden. Es wurde für industrielle Anwendungen (-40°C bis 105°C) getestet und verifiziert.

Merkmale
  • Bietet vier hocheffiziente, einstellbare DC/DC-Wandler mit integrierten FETs zur Stromversorgung von Altera Max 10
  • Zusätzlicher 400 mA-LDO zur Stromversorgung von Peripherieschienen oder anderen E/A-Schienen auf dem FPGA und drei integrierten Lastschaltern
  • Integrierte Spannungsüberwachung mit Über-/Unterspannungsüberwachung
  • Qualifiziert für Industrieanwendungen (-40 ºC bis 105 ºC)
  • Enthält einen Testbericht, ein Benutzerhandbuch und Designdateien zur Beschleunigung des Evaluierungsprozesses
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA95A.PDF (1623 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFT0.PDF (124 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFS9.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFT1.ZIP (361 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFS8.PDF (589 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521815 — Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65218D0 — Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00607 Test Results (Rev. A) 27.07.2018
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16.09.2022
Technischer Artikel Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos