TIDA-00614

TIDA-00614

Designdateien

Überblick

This verified design can accurately measure current across a range of 30 A on a bus that carries up to 36-V common mode voltage over a range of -40°C to +85°C.  This design can measure current from 0 A to 30 A with a grounded reference or -30 A to 0 A with a 16-V reference.  The design sums the output of two INA250A2 devices and generates a ground-referenced output voltage.  The INA250 is a voltage-output, current-sensing amplifier family that integrates an internal shunt resistor to enable high-accuracy current measurements.

Merkmale

•  Compact layout with good thermal properties

• 30A Sustained current measurement with parallel integrated shunt current sense amplifiers

• Able to configure for full-range positive, full-range negative, or partial-range bidirectional current measurement

• This circuit design is tested and includes documentation, data, and layout files.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA90.PDF (612 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGG7.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGG8.ZIP (381 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAR8.ZIP (314 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGG6.PDF (236 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand

INA250 — Bidirektionaler Präzisions-Strommessverstärker, 36 V, mit int. Shunt-Widerstand

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand

INA250-Q1 — Bidirektionaler Präzisions-Strommessverstärker, AEC-Q100, 36 V, mit int. Shunt-Widerstand
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
* Designleitfaden 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide 30.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos