TIDA-00617

Referenzdesign für hocheffizienten betriebenen Flyback-Wandler (5 V/5 A) für PoE-PD-Anwendungen gemä

TIDA-00617

Designdateien

Überblick

The TIDA-00617 reference design uses the TPS23751 PoE PD controller in a high effciency (driven) synch flyback converter capable of 5V at 5A.

Merkmale
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • IEEE802.3.at compliant
  • 93% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00617.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA99.PDF (1070 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFW0.PDF (254 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFZ8.PDF (2618 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFV9.PDF (111 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD18504Q5A40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23751IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit DC/DC-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00617 Test Results 07.07.2015
Technischer Artikel Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 10.11.2015
Technischer Artikel Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos