TIDA-00618

TIDA-00618

Designdateien

Überblick

The TIDA-00618 reference design is a Primary Side Regulation switcher which provides isolated dual outputs, 5V and 12V rails, with DC stacking of the secondaries to provide output voltage regulation that is equivalent to opto-coupler based solution.

Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution with an average efficiency of nearly 75% at 230V

Merkmale
  • Isolated 5V and 12V output at 500mA maximum
  • Conducted EMI compliant
  • 100ms typical start-up time
  • Primary side control eliminates need for optocoupler
  • Input under & Output over voltage protection
  • Primary over current protection
  • Controlled start up and restart after fault Protection
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00618.1 TIDA-00618.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) .5 .5
Ausgangsleistung (W) 2.5 6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAD0.PDF (813 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG78.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG77.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAP0.ZIP (253 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG76.PDF (238 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00618 Test Results 28.07.2015
Technischer Artikel Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 04.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos