TIDA-00621

TIDA-00621

Designdateien

Überblick

This TI Reference Design utilizes a power management integrated circuit (PMIC) for supplying a Freescale® i.MX6 SoC in a DDR3 application. This design showcases the TPS65911 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the i.MX6 SoC, with available regulators for system peripherals.  The TPS65911 offers simple, flexibile output voltages and sequencing. The voltages on the DC/DC converters can be adjusted over i2c once the device has entered the active state, allowing for individual regulator customization.

Merkmale
  • Offers 3 highly efficient, adjustable DC-DC converters with integrated FETs, 1 Controller for external FETs, and 8 adjustable general purpose LDOs
  • Provides all supply rails to power the IMX6 in a compact 2.095 in2 area (includes passive components)
  • Supports up to 5.5V supply
  • Additional LDOs to power peripherals in system
  • The TPS65911 offers an integrated Real Time Clock (RTC) for time-critical applications
  • The 0.65mm pitch of the 98-pin BGA package enables robust trace routing (6mm x 9mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA98.PDF (1172 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFV7.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFV8.ZIP (750 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFV6.PDF (262 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65911Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 9 LDOs und Echtzeituhr

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00621 Test Results 07.07.2015
Technischer Artikel Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos