TIDA-00623

TIDA-00623

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00623 zur drahtlosen Stromversorgung bietet ein praktisches Layout auf einer kompakten Fläche von 1 Quadratzoll. Die Lösung verwendet den digitalen Chip bq500511 und die analoge Frontend-Gen3-Transmitter-Lösung bq50002. Diese Kombination bietet eine einfache Handhabung und eine hohe Produktqualität in einer kostengünstigen Lösung.  Das Design kann als Ausgangspunkt oder Prototyp für Kundenanwendungen wie Unterhaltungselektronik, industrielle und medizinische Systeme verwendet  werden.

Merkmale
  • 5-W-Sender für drahtlose Energieübertragung
  • ckt-Layoutfläche von 1 Quadratzoll, Lösung mit 28 mm Durchmesser
  • Entspricht der Tranmitterspezifikation des Wireless Power Consortium V1.2 Typ A5 und A11
  • Kostengünstige zwei-IC-Lösung
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch des Systems während des Pings. Nur 30 mW
  • Spitzenwirkungsgrad des Systems von 75 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos