TIDA-00625

TIDA-00625

Designdateien

Überblick

This USB 2.0, USB 3.0 Re-driver Dongle Design connects directly to a Host USB port and re-drives the High-Speed or SuperSpeed signals to the downstream port to enable a long cable connection to a SuperSpeed or High-Speed device.

Merkmale
  • Plug and Play Design
  • Operates as a bus-powered device not requiring an external supply
  • USB2.0, USB3.0 compatible
  • Supports all system low-power states 
  • Compatible with USB On The Go (OTG)  and Battery Charging (BC 1.2) protocols
  • Small Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAA6.PDF (98 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFY4.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFY3.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAM6.ZIP (44 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFY5.PDF (148 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFY2.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB211Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB501USB 3.0, 5 Gbps-Einzel-Kanal-Treiber

Datenblatt: PDF
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB501-Q1USB 3.0 5-Gbps-Einzelkanal-Redriver für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00625 Test Procedure 08.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos