TIDA-00626

TIDA-00626

Designdateien

Überblick

Bei diesem Design handelt es sich um einen Breitband-HF-Signalgenerator mit 9,8 GHz, geringem Phasenrauschen und integrierter kontinuierlicher Welle (CW) mit vielseitiger Spur-Unterdrückungstechnik. Der Ausgangspegel kann in Schritten von 0,5 dB von – 32 dBm bis 14,5 dBm programmiert werden. Dieser Signalgenerator kann als lokaler Oszillator für Anwendungen wie Analog- und Vektorsignalgenerator sowie als Taktgenerator für HF-ADCs verwendet werden. TIDA-00626 kann von jedem PC über die TI-USB2ANY-Schnittstelle sowie über das Mikrocontroller-LaunchPad MSP430F5529 gesteuert werden.

Merkmale
  • Integrierter Breitband-Frequenz-Synthesizer mit Ausgangsbereich von 0,02 GHz bis 9,8 GHz
  • Hervorragende Phasenrauschleistung; Synthesizer-Phasenrauschen bei 6 GHz, – 110 dBc/Hz bei 100 kHz Offset, – 132 dBc/Hz bei 1 MHz Offset
  • Rauscharmer Synthesizer, In-Band-Spurs (– 75 dBc)
  • Programmierbarer Ausgangspegel 14,5 dBm bis – 32 dBm, in Schritten von 0,5 dB
  • Vielseitige Reduzierung von Boundary-Spurs mit LMK61E2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBM1A.PDF (2689 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL49A.PDF (475 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL48.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL51A.ZIP (3233 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC11A.ZIP (1976 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL50A.PDF (3487 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL41A.PDF (1044 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2776 — Inverter mit geschaltetem Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61170 — 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38798 — Rauscharmer einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 20 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AHCT244 — Puffer mit 8 Kanälen, 4,5 bis 5,5 V und TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO
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
* Designleitfaden 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) 08.05.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00885 — Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos