TIDA-00628

TIDA-00628

Designdateien

Überblick

TIDA-00628 is a 15V/6.5W non-isolated, single output, AC/DC Flyback power supply that is capable of operating from wide input voltage ranging from 85Vac to 440Vac. This design demonstrates 2 key features (1) the elimination of snubber components enabled by use of a high-voltage bipolar transistor and (2) simplified transformer design with no need for an auxilliary winding.  Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution for electricity meters and industrial designs.

Merkmale
  • Input voltage up to 440Vrms, 15V/6.5W output
  • No snubber - reduces BoM count and PCB area
  • BJT switch to reduce system cost
  • Non Isolated output allows simplified transformer with no auxilliary winding
  • Typical efficiency of 80% at 230V, 6.5W
  • Compliant with Conducted Emissions: CISPR 22, Class B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAN6A.PDF (1265 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH31.PDF (108 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH30.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH33.ZIP (953 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAY2.ZIP (447 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH32.PDF (4281 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH29.PDF (321 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) 27.01.2016
Benutzerhandbuch TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) 25.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos