TIDA-00639

600 V, unidirektionale Strom-/Spannungs-/Leistungsüberwachung für Solar Smart Combiner Box – Referen

TIDA-00639

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00639 ist ein nicht isoliertes Highside-Strom- und Spannungsmessdesign für eine intelligente Combiner-Box in einem geerdeten oder ungeerdeten System.  Die nicht isolierte Strommesstopologie ermöglicht eine genaue Leistungsüberwachung für Hochspannungssysteme.  Dieses Design ist für jede Spannung zwischen 95 V und 600 V optimiert, und mit geringfügigen Änderungen der Komponenten kann diese Sensortopologie für jede Spannung zwischen 40 V und 1000 V optimiert werden.

Merkmale
  • Nicht isolierte Highside-Strom- und Spannungsüberwachung von 1–4 Photovoltaik-Strings (PV)
  • Kann die Spannung mit einer Genauigkeit von ±1 % des Skalenendwerts überwachen.
  • Möglichkeit der unkalibrierten Stromüberwachung mit einer Genauigkeit von ±1,25 % des Skalenendwerts und der kalibrierten Stromüberwachung mit einer Genauigkeit von ±0,75 % des Skalenendwerts.
  • Integrierbar mit RS-485-Kommunikationskarte
  • Anschlussmöglichkeit von vier TIDA-00639-Platinen an einen Mikrocontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO23.PDF (2153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO22.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO25.ZIP (1073 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCR3.ZIP (1230 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO24.PDF (3377 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO21.PDF (1292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT841,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA226Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 11.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos