TIDA-00640

TIDA-00640

Designdateien

Überblick

Das verifizierte Referenzdesign TIDA-00640 gibt einen Überblick über die Implementierung eines Subsystems zur Überwachung und Kommunikation auf Solarmodulebene. Dieses Design befasst sich mit dem dringenden Bedarf an einem hochgradig kostenoptimierten Überwachungs- und Kommunikations-Subsystems für Leistungselektronik auf Solarmodulebene (MLPE). Dieses Design zeigt eine hochintegrierte Lösung zur präzisen Spannungs-, Strom- und Temperaturüberwachung in Verbindung mit ZigBee-Kommunikation mit CC2538, um Überwachung auf Solarmodulebene zu ermöglichen. 

Merkmale
  • Spannungsmessfehler < 2 %
  • Strommessfehler < 2,5 %
  • CC2538 M3 SoC für ZigBee-Kommunikation
  • PCB-basierte Antenne mit vereinfachter Filterschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCM3.PDF (1630 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP92.PDF (237 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP91.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP94.ZIP (650 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD13.ZIP (382 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP93.PDF (1281 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP90.PDF (328 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV342A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 2,2 MHz, 1,25 mV Offset

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un
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
* Designleitfaden Voltage, Current, and Temp Monitoring for Solar MLPE Ref Design 14.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos