TIDA-00650

Drahtloses Thermoelement-Sensor-Transmitter-DevPack für SensorTag – Referenzdesign

TIDA-00650

Designdateien

Überblick

The TIDA-00650 reference design shows how to build a wireless thermocouple based temperature transmitter. The design is in the DevPack form factor which can be used in combination with TIs SensorTag. This allows for the development of a wireless link with Bluetooth® Smart or other wireless technologies (Zigbee, WiFi, sub 1GHz). The 24-bit ∆Σ sensor front-end utilized in this design allows for operation over the -40 to +85C temperature range.

Merkmale
  • Wireless (isolated) Thermocouple Sensor Transmitter
  • 24-bit ∆Σ sensor AFE
  • Bluetooth Smart Interface
  • Type-K TC sensor with PT100 Cold-Junction Compensation
  • TC Temperature Range: -270°C to 1372°C
  • Operating Temperature Range: -40C to +85C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP1A.PDF (838 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHD3.PDF (125 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHD2.PDF (88 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHD5.ZIP (569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAV6A.ZIP (405 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHD4A.PDF (991 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGU5.PDF (573 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A31591-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS122024-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Wireless Thermocouple Sensor Transmitter DevPack for SensorTag Design Guide (Rev. A) 03.11.2015
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00168 Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC) TIDA-00561 Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos