TIDA-00654

TIDA-00654

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign zeigt die breitbandige Umwandlung von unsymmetrischen zu differenziellen Signalen sowohl in DC- als auch AC-gekoppelten Anwendungen. Das Design bewertet die Leistung der Kaskade LMH5401 und LMH6401 und bietet Einblicke in das Design.

Merkmale
  • 4,5 GHz Bandbreite mit 30 dB maximaler Gesamtspannungsverstärkung
  • Digital gesteuerter Verstärkungsbereich von 32 dB mit Schrittweite von 1 dB
  • Wandlung von unsymmetrischen zu differenziellen Signalen, 50 Ω Eingang, DC- oder AC-Kopplung
  • Ausgang IP3 bei RL = 200 Ω:
    • 40 dBm bei 500 MHz
    • 33 dBm bei 1 GHz
  • Möglichkeit zur Ausgangsgleichtaktsteuerung: VMID ± 0,5 V
  • Kompaktes Design, ideal für tragbare Anwendungen mit PD = 645 mW
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAK3.PDF (1663 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGY1.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAW7.ZIP (934 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGY2.PDF (1730 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGY0.PDF (526 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH54018-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6401Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide 09.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos