TIDA-00660

Referenzdesign eines Treibers für weiße LEDs (70 V, 60 mA) mit Helligkeitsregel

TIDA-00660

Designdateien

Überblick

Kompakter, hocheffizienter (>90%) Treiber für weiße LEDs.  Steuert eine weiße LED mit 440 Lumen und bis zu 70V bei bis zu 60mA aus einer Quelle mit 6V bis 18V Lumen an.  Beinhaltet spannungsgesteuerte Helligkeitsregelung mit automatischer Rückskalierung von Temperatur zu Strom zur Verhinderung hoher LED-Temperaturen.  Entwickelt für universeLED-Beleuchtung in Systemen mit Gleichstromversorgung von 6V bis 18V.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6V bis 18V
  • 1,5mA bis 60mA dimmbarer Strom
  • Automatische Stromreduzierung um bis zu 50 % bei hohen Temperaturen
  • Hoher Wirkungsgrad (>90%)
  • Spannungsgesteuerte Dimmung für Potenziometer- oder DAC-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAX0.PDF (900 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIC1.PDF (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIC0.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB97.ZIP (324 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIC2.PDF (52 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIB9.PDF (143 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS61165LED-Treiber für helles, weißes Licht in einem 2 mm x 2 mm QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4374Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 70-V WLED Drive With Dimming Control and Thermal Scaleback Design Guide 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos