TIDA-00662

Referenzdesign für kapazitives Sensor-Frontend mit hoher Leistung

TIDA-00662

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00662 ist ein Referenzdesign für ein kapazitives Sensor-Frontend mit hoher Leistung. Durch die Verwendung eines Audio-Codecs mit programmierbarer miniDSP-Funktionalität werden Impedanzmessungen und Änderungen in der Phasenerkennung realisiert. Das Frontend für die Frequenzdomänenerfassung eignet sich für Anwendungen mit Druck- und Durchfluss-Transmittern sowie für alle anderen Anwendungen mit kapazitiven Sensorelementen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu NewTec

Merkmale
  • Die Frequenzdomänenerfassung extrahiert genaue Phasendifferenzen zur Messung von Impedanz- und Phasenänderungen
  • Geeignet für Druck- und Durchfluss-Transmitter, bei denen kapazitive Sensoren verwendet werden
  • Verwendung von Audio-Codec-miniDSP-Funktionen zur Messung von Impedanz/Phasenänderungen
  • Physischer Formfaktor im BoosterPack für Kompatibilität mit allen LaunchPads von TI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV9B.PDF (4709 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMC9.PDF (454 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMD1.PDF (659 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMC8.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMD3.ZIP (3786 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCB4.ZIP (344 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMD0.PDF (2177 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMD2.PDF (3952 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMC7.PDF (1781 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

TLV320AIC3254Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA317Operationsverstärker, niedriger Offset, Rail-to-Rail-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Performance Capacitive Sensor Front-End Reference Design (Rev. B) 01.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos