TIDA-00663

Referenzdesign für gepulste LIDAR-Laufzeitmessung

TIDA-00663

Designdateien

Überblick

LIDAR-Systeme (Light Detection and Ranging) senden Impulse aus und erkennen das aus der Atmosphäre zurückgestreute Licht. Aus der Lichtlaufzeit der Signale wird die Entfernung zum Ort der Streuung berechnet.  Das TIDA-00663-Referenzdesign zeigt, wie Sie das Zeitmessungs-Backend für LIDAR auf der Basis eines Time-to-Digital-Wandlers (Time-to-Digital Converter, TDC) sowie eines zugehörigen Frontends entwerfen können.  Das Referenzdesign gepulste LIDAR-Laufzeitmessung kann in allen Anwendungen verwendet werden, bei denen eine Messung der Entfernung zum Ziel durch Bestimmung eines physischen Kontakts nicht möglich ist.  Zu den typischen Beispielen gehört die Messung des Vorhandenseins von Objekten auf einem Förderband in Logistikzentren, die Gewährleistung von Sicherheitsabständen um sich bewegende Roboterarme und viele andere.

Merkmale
  • Gepulste LIDAR-Laufzeitmessung
  • Entfernungsauflösung auf Systemebene <1 cm
  • TDC-Auflösung von 1,65 cm und weißes Rauschen von 1,05 cm RMS
  • TX-Energie: 70 W Spitzenwert über 40 ns
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCM1B.PDF (797 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPA2.PDF (307 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPA1.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPA4.ZIP (688 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD15.ZIP (441 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPA3.PDF (1572 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPA0.PDF (481 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3502Rail-to-Rail-Komparator, 4,5 ns

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0202-10Digitales Zweikanal-Potenziometer mit 256 Taps (digipot), SPI-Schnittstelle und nichtflüchtigem Spei

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G14Zweikanaliger Inverter mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Auslöser-Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V<

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22968Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 4 A, 25 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC273219-A/9-A-Ein-Kanal-Gate-Treiber mit-invertierendem Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Transimpedanzverstärker

OPA857Extrem rauscharmer, breitbandiger, pseudo-differenzieller Ausgangs-Transimpedanzverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

TDC7200Time-to-Digital Converter für Time-of-Flight (ToF)-Anwendungen für LIDAR und Ultraschall

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden LIDAR Pulsed Time of Flight Reference Design (Rev. B) 22.01.2018
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos