TIDA-00666

TIDA-00666

Designdateien

Überblick

TIDA-00666 ermöglicht Bluetooth Low Energy-Kommunikation, die über eine 2-Draht-Schleife mit 4 bis 20 mA gespeist wird. Bei industriellen Prozesssteuerungsinstrumenten werden analoge Stromschleifen mit 4 bis 20 mA häufig für die analoge Signalübertragung verwendet, wobei 4 mA das niedrigste Ende des Bereichs und 20 mA das höchste darstellen. Dieses Referenzdesign misst die Luftfeuchtigkeit und Temperatur und sendet die Messwerte mit Bluetooth Low Energy. TIDA-00666 wird schleifengespeist, und der Stromwert auf der Schleife wird entsprechend dem Feuchtigkeitswert geändert (0 % ist 4 mA und 100 % ist 20 mA).

Merkmale
  • Schleifengespeiste Kommunikation über Bluetooth Low Energy mit 4 bis 20 mA
  • Stromschleifenausgangssignal mit 4 bis 20 mA
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 33 V
  • 16-Bit-Schleifenstromauflösung
  • Auf der Platine integrierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC27B.PDF (3038 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN26.PDF (375 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN25.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN28.ZIP (1069 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCH8.ZIP (465 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN27.PDF (1908 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN24.PDF (608 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5165 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC161S997 — 16-Bit-Präzisions-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Field Transmitter With BLE Connectivity Powered From 4 to 20 mA Ref Design (Rev. B) 12.12.2016
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24.10.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK — Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos