TIDA-00669

TIDA-00669

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00669 ist ein BoosterPack™-Referenzdesign, das ein drahtloses Ladegerät und ein Batteriemanagement zur Versorgung jedes TI LaunchPad™ bietet (www.ti.com/launchpad). Hierbei handelt es sich um ein hochintegriertes Power-Management-Referenzdesign, das sich gut für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch eignet. Die primäre Speichermethode ist eine externe wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie.

Merkmale
  • Kostengünstige handelsübliche Spule mit integriertem Drahtlos-Empfänger
  • Externer Li-Ionen- oder Li-Polymer-Akku 1 Ah bis 2 Ah
  • 190-µA-Ruhestrom
  • 3,3-V-DC-Abwärts-/Aufwärtsregler zur Stromversorgung des Launchpads
  • Spannungsanhebung auf 5 V zur Stromversorgung von Zusatzschaltungen
  • Stapelbares Design ermöglicht den Aufbau einer kompletten Lösung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB31.PDF (2386 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJD0.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJD1.ZIP (2497 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBK4.ZIP (645 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJC9.PDF (94 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ51050B — Mit Qi (WPC) kompatibler hochintegrierter sekundärseitiger Li-Ion-Direktlader.

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61252 — 3,5 MHz, 1,5 A, Aufwärtswandler mit 92 % Wirkungsgrad, einstellbare Eingangsstrombegrenzung, ±20 % S

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD85301Q2 — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide 18.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos