TIDA-00675

TIDA-00675

Designdateien

Überblick

The TIDA-00675 shows the power reduction benefits of dynamically switching a load on/off using a load switch. The design guide shows how frequency of switching, duty cycle, and the use of a discharge resistor can have an impact on power consumption.

Merkmale
  • Power consumption benefits when switching a load on/off dynamically
  • Effects of frequency, duty cycle, and load current on power consumption
  • Use of load switch with and without quick output discharge for dynamic switching
  • This design is tested and includes data for each use case
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB18.PDF (1205 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJB1.PDF (446 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJB0.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJB3.ZIP (1828 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBK0.ZIP (584 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJB2.PDF (3703 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJA9.PDF (1028 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25117-Q1 — Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich 4,5–42 V, mit Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62090-Q1 — Automobil: Abwärtswandler, 3 A, 2,5 bis 6 V Eingang, Wirkungsgrad bis zu 97 %, in einem 3x3 QFN-Gehä

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22915 — 5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965-Q1 — 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18563Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz
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
* Designleitfaden Power Reduction Using Dynamic Switching Design Guide 10.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos