TIDA-00685

TIDA-00685

Designdateien

Überblick

The TIDA-00685 can provide fast response for GPRS module.

Merkmale
  • Large output current capability
  • Fast load transient response
  • Small size solution
  • Cost optimized solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ7.PDF (786 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIG9.PDF (204 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIG8.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBB0.ZIP (302 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIH0.PDF (118 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIG7.PDF (91 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38501-ADJ — Einstellbarer Spannungsregler, 3 A, mit extrem niedriger Dropout-Spannung sowie Aktivierung
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
* Designleitfaden Fast-Response Small-Size Power Solution for GPRS Module Design Guide 24.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos