TIDA-00691

TIDA-00691

Designdateien

Überblick

This linear regulator power solution provides power supply to MSP430 microcontroller. By implementing two linear regulator in parallell but work seperately, this power solution can reduce system power dissipation. Low quiescent current LP5900-3.3 and LP5900-1.8 are fit for this application.

Merkmale
  • Low power dissipation solution
  • Small size solution
  • Cost optimized solution
  • Ripple free and low noise solution
  • TIDA-00691 provides design guide and design files of the power solution
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00691.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .15
Ausgangsleistung (W) .495
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB23.PDF (3176 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJE0.PDF (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJD9.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJE2.ZIP (790 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBK6.ZIP (282 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJE1.PDF (201 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJD8.PDF (93 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide 12.11.2015
Technischer Artikel Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 13.07.2016
Technischer Artikel How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos