TIDA-00711

TIDA-00711

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00711-Design ist eine kompakte, kostengünstige und hocheffiziente 50-W-DC/DC-Wandlerlösung mit zwei Ausgängen, die für den Einsatz in unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Energiespeicherbanken und batteriebetriebenen Systemen entwickelt wurde, welche eine geregelte und isolierte Stromversorgung für den internen Betrieb benötigen. Dieses Referenzdesign ist ein isolierter SEPIC-Wandler, der mit dem Strommodus-Controller LM5020 mit großem Eingangsspannungsbereich implementiert wird. Die minimale Anzahl externer Komponenten im Vergleich zu Standard-Flyback-Designs, die mit Controllern der Serie 384x realisiert werden, ermöglicht ein kostengünstiges Design. Darüber hinaus arbeitet das Design mit einer hohen Schaltfrequenz von 300 kHz, was zu kleineren Magneten und einer hohen Leistungsdichte führt. Das TIDA-00711-Design verfügt über integrierte Schutzfunktionen gegen Ausgangsüberstrom und Eingangsunterspannung. Die Hardware wurde getestet und erfüllt die Norm EN55011/22, KlasseA für leitungsgebundene Emissionen.

Merkmale
  • Entwickelt zur Stromversorgung eines breiten Spektrums von Anwendungen mit Batterien (Li-Ion, Li-Poly und Blei-Säure) über einen Spannungsbereich von 18 V bis 60 V
  • Hoher Betriebswirkungsgrad von 92 % bei 24 VDC und 90 % bei 48 VDC
  • Die Lösung mit hoher Leistungsdichte (40 x 48 x 20 mm) unterstützt die Optimierung des Formfaktors von Endgeräteplattformen
  • Zwei Ausgänge: 12 V/3 A und 12 V_ISO/1,0 A mit enger Lastausregelung von < ± 1 % und Querregelung von < ± 3 %
  • Robuste Stromversorgung mit Schutz vor Kurzschluss am Ausgang, Überlast und Unterspannungsabschaltung am Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO3A.PDF (5590 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPH7.PDF (165 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPH6.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPH9.ZIP (2015 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD31.ZIP (499 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPH8.PDF (559 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPH5.PDF (461 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 50W, 91% Efficiency, Low Cost, Compact Isolated DC-DC Converter Design Guide (Rev. A) 15.12.2016
Anwendungshinweis SEPIC outperforms the flyback, John Betten and Robert Kollman 04.01.2017
Anwendungshinweis Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 18.07.2012
Analog Design Journal Benefits of a coupled-inductor SEPIC converter 17.06.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos