TIDA-00712

TIDA-00712

Designdateien

Überblick

This reference design is for smartwatch battery management solution (BMS). It is suitable for low-power wearable devices like smartwatch applications. The design includes an ultra-low current 1 cell Li-ion linear charger; a highly integrated Qi-compliant wireless power receiver; a cost-effective voltage and current protection integrated circuit; a system-side with integrated sense resistor battery fuel gauge and a booster with output up to 28 V for LCD display devices.

The design is implemented in a small size (20 mm x 29 mm) PCB; its input power can be either from a micro-USB connector or Qi-compliant wireless power transmitter and the wireless power transmitter will be turned off whenever 5-V power supply from micro-USB connector is detected.

Merkmale
  • Charger with buck and LDO output programmable for system
  • Manual reset timer output for system reset
  • Wireless Receiver with 93% efficiency optimized (only one IC required)
  • Wireless power consortium (WPC) V1.1 compatible in size of 1.9 mm x 3.0 mm
  • Fuel gauge with Impedance Track gas gauging and virtually plug-n-play
  • Battery protection IC is a cost-effective solution for full protection of both voltage and current, charging and discharging.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB09.PDF (1494 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIR9.PDF (127 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIR8.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIS1.ZIP (572 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBE9.ZIP (307 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIS0.PDF (225 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIR7.PDF (43 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25120A — Lineares 300-mA-Akkuladegerät mit Power Path, integriertem LDO und Abwärtswandler, 1,8V Standardausg

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ51003 — BQ51003 Empfänger für drahtlose Energieübertragung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61046 — Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD75208W1015 — P-Ch NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 20 V, Dual Common Source WLP 1 mm x 1,5 mm, 108 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD83325L — 12 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, duales LGA, 5,9 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Battery Management for Smartwatch and Wearable Applications Design Guide 09.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos