TIDA-00715

Referenzdesign eines Kopfhörerverstärkers mit hohem Dynamikbereich für differenzielle Audio-D/A-Wand

TIDA-00715

Designdateien

Überblick

A low THD+N amplifier signal chain for driving headphones is presented. The design walks through various factors to consider in order to optimize performance based on customer needs.

Merkmale
  • Ultra-low distortion, THD+N < 0.0003%
  • Low power consumption, 18.25mW/channel
  • Ability to drive 50mW of output power into 32Ω headphone load without sacrificing performance
  • Compact design ideal for portable application
  • Low-power mode to save power in portable applications
  • The circuit performance is thoroughly whetted and includes the entire amplifier singal-chain and a design guide that walks the user throguh various options to consider when designing a headphone amplifier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAG7.PDF (2915 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI30.PDF (167 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI29.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI32.ZIP (1749 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRI31.PDF (355 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDCB71.ZIP (14865 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRI28.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4521Extrem energieverbrauchsarmer Volldifferenzverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2836Zweifacher VFB-Operationsverstärker, sehr energieeffizient, Rail-to-Rail-Ausgang, negativer Rail-Ein

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High Dynamic-Range Headphone Driver for DACs Design Guide 17.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos