TIDA-00719

Hochintegriertes Leistungs-Referenzdesign für SSD

TIDA-00719

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine kleine, hochintegrierte Leistungsgröße für SSD. Er unterstützt interne Sequenzierung und eine hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung.

Merkmale
  • Hervorragendes Einschwingverhalten
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kompakte Abmessungen
  • Kostengünstig mit nur wenigen externen passiven Bauelementen
  • Mehrere Ausgangsspannungsschienen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAO9.PDF (860 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKB1.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBR9.ZIP (410 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKB2.PDF (2362 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKB0.PDF (901 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8758-E0Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3996Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 150 mA, Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Highly Integrated Power for SSD's Design Guide 22.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos