TIDA-00720

TIDA-00720

Designdateien

Überblick

The TIDA-00720 reference design shows a method to extend battery life by power cycling. The power cycling concept consist in time interval period that enables the power management devices for just enough time for the microcontroller to execute the program, transmit data or collect data. Some of the MCUs have sleep modes with low stand-by currents, but the power management devices will continue to dissipate power if they are left enabled. The current leakage is higher during the enabled mode and will add up to the total power waste during the MCU sleep cycles.

This design is ideal for systems that operate for various years without replacing the battery; these systems do not need to run constantly instead they operate in periodic intervals of seconds, minutes or even an hour in between operating time.

Merkmale
  • Prolonged battery life by using power cycling. Sleep mode has an ultra-low quiescent (typically 44nA).
  • Time intervals can be adjusted from 10ms to 2h with an external resistor.
  • Ultra-low noise and ripple free 1.8V output voltage
  • Fast power-up voltage supply. Power supply is disabled as soon as the MCU sends a process completion signal.
  • Cost efficient solution with only a few compensation components
  • TIDA-00720 provides a design guide and design files of the power management solution.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP0.PDF (921 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRID0.PDF (208 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB99.ZIP (1224 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRID1.PDF (476 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIC9.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38693 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TPL5111 — Ultra-Low-Power-Systemtimer (35 nA) für Power-Gating in Anwendungen mit Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Power Cycling to Extend Battery Life Using an Ultra-Low IQ LDO Design Guide 22.09.2015
Technischer Artikel How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos