TIDA-00721

TIDA-00721

Designdateien

Überblick

TIDA-00721 ist ein vollständiges Referenzdesign für genaue Temperaturmessungen unter Verwendung eines passiven NFC-Tags in einem flexiblen Pflaster-Formfaktor. Das System liefert Temperaturmesswerte vom Tag an einen NFC-Empfänger, z. B. ein NFC-fähiges Smartphone. Der hochgenaue Temperatursensor (LMT70) ist mit einem ADC (ADS1113) verbunden, und die Temperaturdaten werden mittels des NFC-Transponders (RF430CL330H) an das Lesegerät gesendet.

Merkmale
  • Design für Temperaturmesspflaster für die menschliche Haut
  • Temperaturdatenübertragung mit NFC-Schnittstelle
  • Integrierte PCB-Antenne
  • Sondenkontakte zur Programmierung oder Fehlerbehebung


Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT8.PDF (338 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM44.ZIP (48 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM45.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM46.ZIP (241 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC95.ZIP (397 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM47.ZIP (242 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM48.PDF (203 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70 — Snaloger Temperatursensor, 0,1 C, -5,19 mV/C, hochpräzise abgestimmte Paare, Ausgangsfreigabepin

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2403 — 16-MHz-MCU mit 8KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1113 — 16-Bit-Delta-Sigma-ADC, 860 SPS, 1 Kanal, mit PGA, Oszillator, Spannungsreferenz und I2C
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
* Designleitfaden Passive NFC Temperature Patch Design Guide 10.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos