TIDA-00724

TIDA-00724

Designdateien

Überblick

The efficiency and diagnostics necessary for automotive emergency call (eCall) systems generate unique requirements for the audio subsystem, such as speaker diagnostics and low-power consumption.  This reference design shows how to use our automotive two-channel audio codec (TLV320AIC3104-Q1) and a class-D audio amplifier (TAS5411-Q1) for eCall applications.

Merkmale
  • The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size
  • Onboard load diagnostics report the status of the speaker through I²C which reduces external components needed for diagnostic coverage
  • TLV320AIC3104-Q1 + TAS5411-Q1 combo allows for reduced power consumption, reduced heat and reduced peak currents in the electrical system
  • TAS5411-Q1 provides up to 8-W output power for loud, clear audio in an unpredictable emergency environment
  • Additional output from TLV320AIC3104-Q1 can be used for the head unit or other car audio needs and eliminates the need for another device
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB26A.PDF (1788 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJN8.PDF (267 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJN7A.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJO0.ZIP (1055 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN0.ZIP (1965 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJN9.PDF (2076 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJN6A.PDF (393 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

TLV320AIC3104-Q1 — Energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit 6 Audioeingangspins und 6 Audioausgangstreibern für die Aut

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-CODECs

TLV320AIC3109-Q1 — Energieeffizienter 96-kHz-Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS5411-Q1 — 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E007 — 10 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive emergency call (eCall) audio subsystem reference design (Rev. A) 24.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos