TIDA-00728

TIDA-00728

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für Front-Port-Type-C-Extender wird an die internen USB-3.0-Anschlüsse einer Hauptplatine angeschlossen und ermöglicht die Signalumformung sowohl für Hochgeschwindigkeits- als auch für SuperSpeed-Signale an den remote platzierten Front-Port-Type-C-Anschluss.  Dieses Modul ermöglicht zwei voll funktionsfähige USB-Type-C-Anschlüsse am internen USB-Anschluss der Hauptplatine.

Merkmale
  • Betrieb mit 5 V über den Hauptplatinen-VBUS, keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Kompatibel mit USB 2.0 und USB 3.0
  • Unterstützt alle Energiesparzustände des Systems
  • Ermöglicht Type-C-Konnektivität
  • Kleines Design vereinfacht die Systemimplementierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBD6.PDF (395 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK37.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK36.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK39.ZIP (110 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBQ2.ZIP (195 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK38.PDF (587 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK35.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB211 — Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB542 — 5-Gbps-USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1-Mux und Redriver

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB321 — Konfigurationskanal-Logik & Portsteuerung für USB C mit VCONN

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00728 Test Results 30.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos