TIDA-00730

TIDA-00730

Designdateien

Überblick

The TIDA-00730 is an reference design examining how to protect an RS-485 bus against leathal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of a TVS diode on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.

Merkmale
  • Board Level IEC ESD Evaluation
  • Easy control of transceivers logic I/O pins
  • PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
  • Series Pulse Proof Resistor Pads
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI4.PDF (2030 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHH6.ZIP (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHH5.PDF (45 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHH8.ZIP (56 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB16.ZIP (298 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHH7.PDF (458 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHH4.PDF (76 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3082E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD82 — RS-485-Stromversorgung, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1550 — RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC bis ±18 kV
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
* Designleitfaden IEC ESD RS-485 Bus Protection Design Guide 01.09.2015
Technischer Artikel Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD PDF | HTML 23.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos