TIDA-00731

TIDA-00731

Designdateien

Überblick

The TIDA-00731 is a reference design examining how to protect an RS-485 bus against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.

Merkmale
  • Board Level IEC ESD Evaluation
  • Easy control of transceivers logic I/O pins
  • PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
  • Series Pulse Proof Resistor Pads
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUAS1B.PDF (6164 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHI1.PDF (99 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHI0.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHI3.ZIP (384 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB17.ZIP (301 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHI2.PDF (473 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHH9A.PDF (78 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3082E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD82 — RS-485-Stromversorgung, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1550 — RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC bis ±18 kV
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
* Designleitfaden IEC ESD, EFT, and Surge RS-485 Bus Protection Design Guide (Rev. B) PDF | HTML 14.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos