TIDA-00735

Bürstenloser DC-Propellerregler – Referenzdesign

TIDA-00735

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00735 ist ein bürstenloser Gleichstrom-Motorcontroller mit 10,8 V bis 25,2 V für Propeller-, Lüfter- und Pumpenanwendungen mit hoher Leistung. Es verwendet den bürstenlose DRV8303-Gleichstrom-Gate-Treiber, CSD17573Q5B-30-V-NexFET™-Leistungs-MOSFETs, die MSP430-16-Bit-MCU mit geringem Stromverbrauch und den TPS70933-30-V-LDO mit extrem niedrigem IQ von Texas Instruments. Es steuert den Motor mit dem sensorlosen Trapezregelungsalgorithmus und gibt die Motordrehzahl über ein externes Referenzsignal von einem zentralen Controller an. Dieses Design konzentriert sich auf die Demonstration eines hocheffizienten und leistungsstarken BLDC-Motorsystems.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 10,8 V bis 25,2 V
  • 15 ARMS, 23 A-Spitzenausgangsstromfähigkeit
  • Kleiner Formfaktor (L x B): 2,2 ″ x 1,0 ″ 
  • Drehzahlregelung mit einfachem Referenzsignal
  • Sensorlose Trapezregelung
  • Eine breite Palette von Systemschutzfunktionen, einschließlich MOSFET-VDS-Überstrom- und Versorgungsunterspannungsschutz
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA9.PDF (879 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJQ6.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJQ5.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJQ8.ZIP (458 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN7.ZIP (134 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJQ7.PDF (284 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJQ4.PDF (255 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17573Q5B30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8303Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00735 Test Results 15.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos