TIDA-00736

TIDA-00736

Designdateien

Überblick

This design achieves a universal high performance stepper driver. With the on-board MCU SPI configuration to DRV8711, it achieves up to 1/256 selectable micro-stepping level and 0.5A to 5A selectable peak current level. The supply voltage can be from 12V to 36V. With optimized decay parameters setting, this solution can ideally work with most bipolar steppers and diversified industrial applications. Optocoupler isolation for inputs signal is included. Also full protections are provided, such as outputs short, over current, and over temperature.

Merkmale
  • Wide and selectable current level from 0.5A to 5A
  • Selectable micro-stepping from Full to 1/256
  • Wide operation range from 12V to 36V
  • Wide adaption to different stepper motors
  • Standard ISO industrial inputs interface
  • Full protections
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBC1.PDF (1366 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJY2.PDF (238 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJY1.PDF (187 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJY4.ZIP (507 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBP3.ZIP (270 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJY3.PDF (346 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJY0.PDF (269 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2202 — 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Prüfbericht TIDA-00736 Test Results 18.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos