TIDA-00741

TIDA-00741

Designdateien

Überblick

TIDA-00741 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 12V at 3.8A.

Merkmale
  • Forced 4-Pair UPOE (51W)
  • 92% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
  • Board can be purchased
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00741.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.8
Ausgangsleistung (W) 45.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB05.PDF (841 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIN1.PDF (253 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBD0.ZIP (2914 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIN0.PDF (297 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897AActive-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2378PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TL7700Spannungsüberwacher

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00741 Test Results 09.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos