TIDA-00744

TIDA-00744

Designdateien

Überblick

TIDA-00744 ist ein 50-W-SMPS-Design auf Systemebene für Fahrzeug-Infotainment-Systeme mit mittlerer Leistung.
Das Design verfügt über Schutzfunktionen wie Lastabwurd durch TVS (ISO-Impulstest) sowie Verpolungsschutz (innovative intelligente Diode mit sehr niedrigem IQ). Darüber hinaus sind alle Controller (Aufwärts und Dual-Abwärts) SYNCHRON für ein EMI-optimiertes Design.
Das Design ist in vier Hauptblöcke unterteilt:

  1. Schutz: Batterie-Verpolungsschutz durch eine effiziente intelligente Diode und Fahrzeug-Transientenschutz durch TVS
  2. EMI-Filter: Ein Differenzialfilter zur Unterdrückung leitungsgeführter EMI
  3. Vorverstärkung: Effizientes, kostengünstiges nicht synchrones Vorverstärkungsdesign für 50-W-Anwendungen. Der Ausgang wird bei 10 V gehalten, und wenn Vin > Vout (programmierter Aufwärtsausgang), folgt der Ausgang dem Eingang und es kommt zu Bypass-Betrieb (durch einen leitenden PFET bei VIN > programmiertem 10-V-Aufwärtsausgang).
  4. Dual-Abwärtsregler: 2,2-MHz-Schalten zur Vermeidung des AM-Bands sowie kompakte Lösungsgröße. Unterstützt zwei Ausgänge: 5 V bei 5 A sowie 3,3 V bei 5 A. Der Syncout des Reglers wird verwendet, um die Verstärkung bei F/9-Frequenz zu synchronisieren.

Merkmale
  • Verlustfreier Bypass-Betrieb; Vermeidung von Verlusten in der Aufwärtsdiode
  • Unterstützung für Automobilanwendungen mit großem Vin
  • Zyklusweise Strombegrenzung mit Überlastungsschutz im Hiccup-Modus
  • Kostengünstige und hocheffiziente Lösung für 50-W-Anwendungen
  • Intelligente Diode für hocheffizienten Verpolungsschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00744.1 TIDA-00744.2 TIDA-00744.3
Vin (Min) (V) 4 10 10
Vin (Max) (V) 32 32 32
Vout (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 5 5 5
Ausgangsleistung (W) 50 16.5 16.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBN0.PDF (10150 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKU3.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKU8.ZIP (1537 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBX8.ZIP (641 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKU2.PDF (618 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRKU1.PDF (450 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Zähler

CD74HC4017 — Highspeed-CMOS-Logik-Dekadenzähler/Teiler mit 10 decodierten Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM3481-Q1 — Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5140-Q1 — Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00744 Test Results 21.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos