TIDA-00746

17-W-System-Level-Power-Referenzdesign für Infotainment-Prozessoren in der Automobilindustrie

TIDA-00746

Designdateien

Überblick

TIDA-00746 ist ein systemoptimiertes 17-W-SMPS-Design für Infotainment-Prozessorleistung in Fahrzeugen. Das Design wurde auf die leitungsgeführten EMI-Grenzwerte nach CISPR 25 Klasse 5 getestet und erfüllt diese.  Alle in diesem Design verwendeten Abwärtswandler schalten oberhalb des AM-Bandes (> 1,85 MHz).

Das Design ist in vier Hauptblöcke unterteilt:

  1. Frontend-Schutz:  Es wurden verschiedene Schutzfunktionen implementiert, wie z. B. Schutz gegen positive und negative Impulse (Impuls 1, 2a, 3a/b nach ISO 7630) über TVS, Terminal-Verpolungsschutz durch innovative intelligente Diode (LM74610) und Batterietrennschalter mit Überspannungsschutz (PFET).
  2. EMI-Filter: Gleichtakt- und Differenzfilter zur Unterdrückung leitungsgeführter EMI.
  3. Frontend-DC/DC-Wandlermit geringer EMI: LM53635-Q1 ist ein schaltender 3,5-A-Synchronabwärtsregler und wird in diesem Design als Frontend-DC/DC-Wandler verwendet. Dieses 2,1MHz-Bauteil ist für die Automobilindustrie optimiert und weist niedrige EMI-Werte auf. Zusätzlich zur Frequenzspreizungsoption verfügt der Baustein über ein für die Automobilindustrie qualifizierten Hotrod™-QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken, das parasitäre Induktivität und Widerstand reduziert und gleichzeitig den Wirkungsgrad erhöht, das Überschwingen der Schaltknoten minimiert und die EMI drastisch senkt.
  4. Nachgelagerte POL-Abwärtswandler wie z. B. LM26420-Q1 (integrierter Zweifach-Abwärtswandler), TPS57114-Q1 und TPS57112-Q1: Alle im Design verwendeten POL-Schalter schalten oberhalb des AM-Bands. Für rauschempfindliche Hochfrequenzschienen wird ein Ferritperlenfilter verwendet.

Merkmale
  • Frontend-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich für Anwendungen in der Automobilindustrie mit 10 W bis 17 W
  • Batterieloser Betrieb mit Verpolungsschutz
  • Serienfehlerschutz-FET mit Überspannungsschutz am Eingang
  • Hat die Prüfung auf leitungsgeführte EMI nach CISPR 25 Klasse 5 bestanden
  • Alle Bausteine haben eine AEC-Q100-qualifizierte Version
  • Schaltfrequenz: oberhalb des AM-Bands (> 1,85 MHz) für alle verwendeten Wandler
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00746.1 TIDA-00746.2 TIDA-00746.3 TIDA-00746.4
Vin (Min) (V) 9 5 5 5
Vin (Max) (V) 36 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.2 1.2
Iout (Max) (A) 3.5 3 1 1
Ausgangsleistung (W) 17.5 9.9 1.2 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCP5.PDF (1544 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROV0.PDF (45 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROV1.ZIP (871 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCX7.ZIP (606 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROU9.PDF (653 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM26420-Q1Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53635-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A-Q1Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00746 Test Results 30.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos