TIDA-00748

TIDA-00748

Designdateien

Überblick

TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing the Synchronous Boost Converter LM5122-Q1.  This design applies to automotive lighting for exterior lighting such as headlights and taillights and also interior LED lighting systems. The design accepts an input voltage of 8Vin to 15Vin and can drive multiple strings of 6 to 7 LEDS (16V to 24V) in series at 3A constant current. It is a low cost solution and provides undervoltage as well as overvoltage protection. This solutions offers 97% efficiency compared to inefficient nonsynchronous Boost solutions.

The TIDA-00748 can also be modified to a Boost-to-Battery configuration by connecting the cathode of the LED string (9V to 12V) to the input rather than ground and connecting the output capacitors from input to output. In this configuration, the 8V to 15V input can power strings of LEDs that require voltages lower than, higher than, or equal to the input voltage which would not work with the standard Boost configuration which requires the output voltage to be higher than the input voltage. See Figure 1 for the Boost-to-Battery configuration along with the internal block diagram of the LM5122.

Merkmale
  • 60W Synchronous Boost LED Driver
  • Wide Vin for automotive lighting
  • Input: 8V to 15V, Output: 16V to 24V (Boost only) or 9V to 12V (Boost-to-Battery)
  • 97% peak efficiency
  • Switching frequency: 140KHz kHz
  • Overvoltage protection, UVLO
  • AEC-Q100 grade available for LM5122-Q1
  • 4 Layer Board-Dimensions: 2100mil*5200mil
  • Free-run or synchronous switching up to 1MHz
  • Boost or Boost-to-Battery configurations allow operation for Vin>VLED , Vin=VLED, Vin<VLED
  • Cycle-by-Cycle Current Limit and optional Hiccup Mode Overload protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA2.PDF (2154 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJG0.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBL1.ZIP (264 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJF9.PDF (153 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA199 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA199-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5122-Q1 — 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Prüfbericht TIDA-00748 Test Results 11.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos