TIDA-00750

Referenzdesign zur Personenzählung für bedarfsgesteuerte Lüftung mittels 3D-Laufzeitmessung (ToF)

TIDA-00750

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign zur Personenzählung für bedarfsgesteuerte Lüftung mittels 3D-Time-of-Flight-Messung (ToF) ist eine Subsystemlösung, die den 3D-ToF-Bildsensor von TI in Kombination mit Tracking- und Erkennungsalgorithmen verwendet, um die in einem bestimmten Bereich vorhandenen Personen mit hoher Auflösung und Genauigkeit zu zählen. Die Sensortechnologie wurde in Standard-CMOS entwickelt, sodass Systeme eine sehr hohe Integration bei geringeren Systemkosten erreichen können. Da der ToF-Bildsensor visuelle Daten in drei Dimensionen verarbeitet, kann der Sensor die genaue Form eines menschlichen Körpers erkennen und gleichzeitig die Bewegung, einschließlich geringfügiger Bewegungsänderungen, und den Standort von Personen mit beispielloser Präzision verfolgen. Aus diesem Grund sind ToF-Kameras potenziell in der Lage, Echtzeitfunktion zur Personenzählung und Personenverfolgung viel effektiver durchzuführen als herkömmliche Überwachungskameras und Videoanalysen.

Merkmale
  • Genauigkeit:  > 90 %
  • Konfigurierbare Reaktionszeit, Belegungsdaten in Echtzeit oder in regelmäßigen Abständen verfügbar
  • Breites Sichtfeld: H74,4º x V59,3º
  • Da die 3D-ToF-Kamera unabhängig von Umgebungslicht ist, kann sie sogar im Dunkeln sehen
    • Automatische Beleuchtung
    • Vier NIR-Laser bieten eine große Beleuchtungsfläche
    • Kurze diffuse Laserimpulse sind inhärent sicher für die Augen
  • Läuft auf einer Embedded-Plattform
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL5A.PDF (4942 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLL4.ZIP (377 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLL3.ZIP (594 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4372Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden People Counting Demand Controlled Ventilation 3D Time-of-Flight Design Guide (Rev. A) 04.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos