TIDA-00752

TIDA-00752

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign soll Systemdesignern eine neue kostengünstige und einfache Alternative zur gesicherten Präzisionstemperaturmessung bieten. Das Referenzdesign beschreibt den neuen winzigen IC-Temperatursensor mit 2-poligem Digitalausgang und Eindraht-Impulszählschnittstelle, der die Zuverlässigkeit verbessert und das Design der galvanischen Isolierungsarchitektur für die Übertragung von Strom und unidirektionalen Daten über denselben flachen Transformator und Fernbetrieb erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ist die Berechnung des Fehlerbudgets mit weniger Fehlerquellen einfacher. Kostenbudgets, Genauigkeit, Größe und einfache Anbindung an andere Schaltkreiselemente sind die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Sensors für die jeweilige Aufgabe. Dieses Referenzdesign-System hilft enorm bei der Erfüllung all dieser Anforderungen. Mit einer maximalen Messfehlerrate von weniger als 0,25 °C über einen Temperaturbereich von –50 °C bis 150 °C, funktionaler Isolierung von 400 VRMS und Vorkonformitätstests nach IEC61000–4-4 reduziert dieses Design die Entwicklungszeit für die Entwicklung hochgenauer Temperaturmesssysteme erheblich.

Merkmale
  • Ermöglicht einen einzelnen flachen Transformator für die Isolierung von Stromversorgung und Daten und macht gleichzeitig Optokoppler oder digitale Isolatoren an der Datenleitung überflüssig
  • Stromversorgung und Daten koexistieren auf einer 2-Draht-Schnittstelle für eine Remote-Temperaturerfassung über die gesamte Isolierung
  • Im Gegensatz zu Thermistoren ist keine Kalibrierung auf Systemebene erforderlich
  • Ersatz für RTDs und NTC- oder PTC-Thermistoren
  • Macht hochpräzise aktive oder passive Komponenten überflüssig
  • Funktionale Isolierung von 400 VRMS und dielektrisch bis zu 2500 V AC für 60 Sekunden
  • Vorkonformitätstests: Erfüllt EFT nach IEC61000-4-4 (Stufe 4): ±2 kV – Klasse A.
  • Genauigkeit über Temperatur:
    • Gemessener Fehler unter Verwendung von LUT: < 0,25 °C (−35 °C bis 150 °C)
    • Gemessener Fehler unter Verwendung einer Übertragungsfunktion erster Ordnung: < 0,25 °C (15 °C bis 100 °C)
    • Garantierte Grenzwerte aus dem LMT01-Datenblatt unter Verwendung von LUT: < 0,5 max. (−20 °C bis 90 °C), 0,62 max. (90 °C bis 150 °C), < 0,7 max. (−50 °C bis −20 °C)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB78B.PDF (1998 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJB6.PDF (165 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJB5.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJB8.ZIP (713 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRJB7.PDF (1359 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDCBK1.ZIP (2136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJB4.PDF (535 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

LMT01 — 2-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
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
* Designleitfaden 2-Wire Isolated Temperature Sensor Design Guide (Rev. B) 20.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos