TIDA-00753

TIDA-00753

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00753 zeigt die hochgenaue AC-Strommessung mit breitem Bereich für einen Drehstrommotor mit dem Nulldrift-Strom-Shunt-Monitor INA199. Das Design weist außerdem einen geringen Stromverbrauch von 25 mW für die Verstärkungsstufe 200 im Vergleich zu einer diskreten Lösung auf. Der Footprint des Designs und die Materialkosten sind aufgrund der integrierten Hochpräzisionswiderstände im Inneren des INA199 viel geringer als bei einer diskreten Lösung.

Merkmale
  • 0,5 % Genauigkeit (unkalibriert) für 10 bis 100 % des Vollausschlag-Primärstroms
  • Stromverbrauch von 25 mW für die Verstärkungsstufe
  • Geringer Footprint, keine externen Widerstände für die Verstärkung erforderlich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBK3A.PDF (4026 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKW9.PDF (73 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKW8.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKX1.ZIP (1590 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBY4.ZIP (285 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKX0.PDF (329 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKW7.PDF (383 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA199 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA199-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3212 — (Bandlücken-)Spannungsreferenz, 1,25 V 4ppm/°C, 100 µA, 6-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie
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
* Designleitfaden Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) 10.06.2016
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos