TIDA-00760

TIDA-00760

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign unterstützt Sie bei der Realisierung kostengünstiger, schneller, kompakter und hochauflösender Analogausgangsmoduldesigns für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), die auf sequentiell gemultiplexten Sample-and-Hold-Puffern basieren.

Merkmale
  • Modul mit 8 gemultiplexten Ausgangskanälen: 4 Kanäle Spannungsausgang; 4 Kanäle Stromausgang
  • Einzel-DAC, 16 Bit (DAC8760)
  • Effektive Auflösung: Spannungsausgang 15 Bit; Stromausgang 14 Bit
  • Konfigurierbarer Ausgangsbereich:  Spannungsausgang: ±10 V, 0–10 V, ±5 V, 0–5 V; Stromausgang: 0–20 mA, 4–20 mA, 0–24 mA
  • Unkalibrierte Ausgangsgenauigkeit: Batteriespannungsmonitor mit ±0,2 % FS bei 25 °C und ±0,5 % FS von – 40 bis 85 °C
  • Scanzeit: 6 ms für 8 Kanäle (Wandlungszeit: 750 μs/Kanal)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL9A.PDF (3671 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKX4.PDF (258 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKX3.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKX7.ZIP (1025 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBY5.ZIP (439 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKX5.PDF (2472 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKX6.PDF (2117 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKX2.PDF (680 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR111 — Spannungs-Strom-Wandler/‑Transmitter mit 3-V- bis 15-V-Regler und E/A-Verhältnis-Widerstandsfestlegu

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

MUX36S08 — Analoger Präzisionsmultiplexer, 1 Kanal, 1 pA Einschaltleckstrom, 36 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA188 — Präziser Nulldrift-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V
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
* Designleitfaden Multi-Channel Analog Output Module Multiplexed Single Channel ADC Design Guide (Rev. A) 18.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos