TIDA-00761

TIDA-00761

Designdateien

Überblick

The TIDA-00761 is a power management solution using the bq25120 IC in a small form factor design targeted at low power wearable devices.  It integrates the most common functions for wearable devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The device supports charge currents from 5 mA to 300 mA.

Merkmale
  • Highly Integrated Solution
  • Small WCSP Package, 2.5 mm x 2.5 mm
  • 700 nA (typical) Iq with Buck Converter Enabled
  • Configurable Termiantion Current Down to 500 uA
  • I2C Communication Control (Optional)
  • Battery Voltage Monitor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAT4.PDF (815 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHO3.PDF (168 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHO4.PDF (338 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHO2.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHO6.ZIP (1231 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB33.ZIP (678 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHO5.PDF (1409 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHO1.PDF (37 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25120A — Lineares 300-mA-Akkuladegerät mit Power Path, integriertem LDO und Abwärtswandler, 1,8V Standardausg
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
* Designleitfaden TIDA-00761 Test Results 28.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos