TIDA-00766

TIDA-00766

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für einen differenziellen Impulsfolgeausgang (Pulse-Train Output, PTO) veranschaulicht das Design eines differenziellen Highspeed-Digital-Ausgangsmoduls mit einem RS-485-Treiber, der von der SPS-Backplane unter Verwendung eines isolierten Fly-Buck-Stromwandlers mit Strom versorgt wird. Das Referenzdesign wird hauptsächlich in Positions- und Bewegungssteuerungssystemen verwendet, um eine einfache, entfernte Highspeed-Motorsteuerung in lauten Umgebungen zu ermöglichen.

Merkmale
  • 4 differenzielle Highspeed-Digital-Ausgangskanäle
  • 1 MHz Impulsfrequenz
  • Maximaler Laststrom von 25 mA pro Kanal für 100 Ω Last
  • Gesamtstromverbrauch von 750 mW von der von der Backplane isolierten Leistungsstufe (150 mA)
  • Parallele Steuerung für einfache MCU-Schnittstelle
  • BeagleBone-Black-Cape-Formfaktor zur einfachen Evaluierung mit TIDEP0027
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC30A.PDF (1080 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN56.PDF (332 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN55.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN58.ZIP (1469 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCI5.ZIP (275 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN57.PDF (1508 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN54.PDF (840 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS55010 — 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7140CC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65LBC174A — Vierfach-RS-485-Differenzleitungstreiber

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) 13.10.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0027 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos