TIDA-00776

TIDA-00776

Designdateien

Überblick

Das Design TIDA-00776 ist ein kostengünstiger 350-W-Leistungsfaktorregler für Kühlschränke und andere Haushaltsgeräteanwendungen. Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Aufwärtswandler mit Continuous-Conduction-Mode (CCM), der den PFC-Controller UCC28180 von TI verwendet und über alle erforderlichen integrierten Schutzfunktionen verfügt. Die Hardware wurde so konzipiert und getestet, dass sie die Stromoberschwingungsanforderungen der Norm IEC61000-3-2 (2014) für Haushaltsgeräte erfüllt.

Merkmale
  • Universaleingang von 90-VAC bis 265 VAC
  • Nach IEC 61000 Klasse D 3-2 für Stromoberschwingungen
  • Wandlungswirkungsgrad > 98,2% (Hi-Line)
  • Kleiner Leiterplatten-Formfaktor mit 82 mm × 80 mm × 25 mm
  • Verbessertes dynamisches Ansprechverhalten bei Über- und Unterspannung am Ausgang
  • Sehr geringer Standby-Stromverbrauch von weniger als 300 mW
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00776.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) .9
Ausgangsleistung (W) 351
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO0A.PDF (3160 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPH2.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPH1.PDF (191 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPH4.ZIP (394 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD30.ZIP (67 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPH3.PDF (358 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPH0.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Universal, 350-W CCM PFC With >98% Efficiency and Small Form Factor Ref Design (Rev. A) 06.01.2017
Technischer Artikel Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 01.06.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos